Die 50G SFP56 Active Optical Cables sind direkt anschließbare Glasfaserkabel mit SFP56 Anschlüssen. Sie sind für sehr kurze Entfernungen geeignet und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen. Das Modul ist ein einkanaliges, steckbares SFP56-Glasfasermodul für 50-Gigabit-Ethernet- und Infiniband-EDR-Anwendungen.
![Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft) Dieses Bild handelt von S56-AO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226105023imqhji.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft) Dieses Bild handelt von S56-AO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105023imqhji.jpg)
![Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft) Dieses Bild handelt von S56-AO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261105004njscx.jpg)
![Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft) Dieses Bild handelt von S56-AO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261050269vm9jx.jpg)
![Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft) Dieses Bild handelt von S56-AO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022122610502898dwts.jpg)
![Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft) Dieses Bild handelt von S56-AO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105038aqtxiu.jpg)
Generic Kompatibel 50G SFP56 Aktives optisches Kabel, 3m(10ft)
#170116
#170116
560,49 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S56-AO03
4 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
3m(10ft) Generic Kompatibles aktives optisches 50G SFP56-Kabel
Specifications
Part Number
S56-AO03
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP56
Max Data Rate
50Gbps
Cable Type
Optical Cable
Max Cable Distance
Up to 50m
Cable Length
1m (3ft)
Minimum Bend Radius
60mm
Power Consumption
≤2W
Jacket Material
OFNP
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
FEC Function
Support Pre-FEC
CDR
TX+RX
Modulation Format
PAM4
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocol
IEEE 802.3cd
SFP56 MSA
SFP56 MSA
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226113506u5i3qg.jpg)
Merkmale
50G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP56-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch von 2 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 50G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160857ke61qj.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Cable Length (1)Connection (1)HW Series (1)Other Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
M***a
United States
27.12.2022
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0А***н
Ukraine
27.12.2022
Great cable and quality. Worked prefect first try on FS.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen