FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von FLC6UTPSGPVC.

Flaches Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC, Schwarz, 5ft (1,5m)

#168009
#168009

Reines blankes Kupfer 550Mhz

3,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FLC6UTPSGPVC
62 verkauft
7 Bewertungen
6 Fragen
938 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, 32AWG, 1000Base-T

Das flache Cat6-Netzwerk-Patchkabel eignet sich für Umgebungen mit hoher Dichte. Die einzigartige flache Form macht die Installation und Verkabelung flexibler und sicherer. Es unterstützt 1GBase-T und 550 MHz innerhalb von 100m.

Weit verbreitet in Rechenzentren, intelligenten Gebäuden, Unternehmensnetzwerken, Finanzinstituten, Schulen, Regierungsbehörden usw. für die Verbindung zwischen Geräten und Patchpanels, wie Sprach-, Daten-, Bild-, Multimedia- und andere Übertragungen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Flach Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CMP (Flach)
Länge
5ft (1,5m) (einschließlich Stecker)
Übertragungstechnik
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Kabelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
32AWG
Abmessungen (BxH)
‎6,0 x 1,6nn
Anschluss
RJ45 (Male)
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20°C bis 75°C (-4°F bis 167°F)
Einbautemperatur
-10°C bis 50°C (-14°F bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick in unser Testprogramm für zuverlässige und leistungsstarke Patchkabel.

Qualitätsprüfprogramm

Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
550 MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 550MHz und es unterstützt 1000-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.

RJ45 Modularstecker

Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.

PVC-Mantel

PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.

Zugentlastungstülle

Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Flexibel, ultraschlank und flach

Dieses Kabel lässt sich einfacher um Möbel herum und unter Teppichen verlegen und kann einfach und nahtlos entlang von Wänden, Kanten und Ecken verlaufen und ist völlig unsichtbar.

Kabeltest mit Fluke Networks

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.

Kabeltyp
Cat6 Flach Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Schlank Snagless
Kabelmantel
PVC CMP (Flach)
PVC CM (Rundkabel)
PVC CM (Rundkabel)
Übertragungstechnik
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Kabelstärke
32AWG
24AWG (7/0,20mm)
28AWG (7/0,12mm)
Länge
0,3-15,2m (1-50ft)
0,15-15,2m (0,5-50ft)
0,3m (1ft)
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Ungeschirmt (U/UTP)
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelaußendurchmesser (mm)
/
6,1 ± 0,4
3,8 ± 0,2
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Application (2)Cable Structure (1)Compatibility (1)Connectors (1)Indoor Use (1)Pure Copper (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
7
0
0
0
0

K***s

Canada

29.10.2023
5.0
I need to run a cable under a rug and around a corner to another room and wanted something super slim, these did just the trick.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0

B***a

Norway

31.12.2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

B***o

Norway

31.12.2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen