FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-2QPC02.

Mellanox MCP7H50-H002R26 Kompatibel 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Passives Direct Attach Kupfer Breakout Kabel für InfiniBand HDR, 2m (7ft)

#167429
#167429

IB HDR ≤0.5W 30mm 26AWG Twinax Data Center

102,34 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC02
239 verkauft
6 Bewertungen
9 Fragen
Länge:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H002R26 Compatible 200G QSFP56 to 2x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable(2-meter, Passive, QSFP56 to 2x QSFP56, 26AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H002R26 iEs handelt sich um ein 200 Gbit/s QSFP56 auf zwei 100 Gbit/s QSFP56 Direct Attached Copper Dual Breakout-Kabel. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd.

DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.

Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q56-2Q56PC02 zu QSFP-200G-2QPC02, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Flexible Deployment

This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 200G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Application (2)Compatibility (2)Custom Length (2)Parameter (2)Usage (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
1
0
0
0

J***e

United States

14.11.2023
5.0
Was nervous about potential compatibility issues, but I plugged the cable into my Mellanox Switches, and they were instantaneously connected. For those less technical, such as myself, this is a complete product, with no gotchas. Plug and Play.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***l

United Kingdom

11.10.2023
5.0
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***o

United States

08.04.2023
5.0
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen