Das 50G SFP56 Aktives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 50GBASE Ethernet. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3-Ethernet-Standard und ist SFP56 MSA-konform. Jeder SFP56-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 50G SFP56 Actives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 7m (23ft)
7m (23ft) Generic kompatibles 50G SFP56 Actives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
7m (23ft) Generic kompatibles 50G SFP56 Actives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC)
Das 50G SFP56 Aktives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 50GBASE Ethernet. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3-Ethernet-Standard und ist SFP56 MSA-konform. Jeder SFP56-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
82,11 € (inkl. MwSt.)