Juniper Networks Kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 120km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fiber Channel usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#166135
#166135
677,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
106 verkauft
9 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
40 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks Kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 120km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GZRC-120
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10,3125 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
120 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
1–6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-26 dBm
Leistungsbudget
27 dB
Empfängerüberlastung
≥ -8 dB
Typischer Stromverbrauch
≤ 1,8 W
Extinktionsverhältnis
> 8,2 dB
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
16.11.2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0C***a
New Zealand
27.04.2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen