Das HPE Aruba Kompatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3by Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA konform. Jeder SFP28-Stecker enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 2m (7ft) HPE Aruba Kompatibel 25G SFP28 Passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC)
HPE Aruba kompatibles 25G SFP28 DAC Kabel (2 Meter, Passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Videos
HPE Aruba kompatibles 25G SFP28 DAC Kabel (2 Meter, Passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Das HPE Aruba Kompatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3by Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA konform. Jeder SFP28-Stecker enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
31,00 € (exkl. MwSt.)
36,89 € (inkl. MwSt.)