Das Generic Kompatible SFP56 Direct Attach Kabel wird über passives Kupferkabel betrieben, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieser DAC ist konform mit den Standards IEEE802.3cd und SFF-8432. Er eignet sich für kosteneffiziente Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren, die LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 50G miteinander verbinden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 50G SFP56 Passives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel (DAC), 2m (7ft)
#163478
#163478
53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S56-PC02
44 verkauft
2 Bewertungen
7 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
2m (7ft) Generic kompatibles 50G SFP56 Passives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel
Specifications
Part Number
S56-PC02
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP56 to SFP56
Max Data Rate
50Gbps
Cable Length
2m(7ft)
Wire AWG
26AWG
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC
Cable Type
Passive Twinax
Compatible
Generic
Temperature
0°C to 70°C (32 to 158°F)
Application
50G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocol
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Testen optischer Transceiver Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Advantage (1)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
A***n
France
26.06.2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***g
Luxembourg
18.06.2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen