Das optische 100GBASE-CWDM4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE802.3bm-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in der Telekommunikation, bei Dienstanbieteranwendungen und auch in 5G-Funknetzwerken, die sowohl für den Einsatz im Freien als auch in Innenräumen geeignet sind.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-IR4-100G-I in QSFP-CWDM4-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF
100GBASE-CWDM4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
L1 1291 nm (1284,5–1297,5 nm)
L2 1311 nm (1304,5–1317,5 nm)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Verpackungstechnik | COB-Verpackung | COB-Verpackung | / | BOX-Verpackung |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
100GBASE-CWDM4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Das optische 100GBASE-CWDM4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE802.3bm-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in der Telekommunikation, bei Dienstanbieteranwendungen und auch in 5G-Funknetzwerken, die sowohl für den Einsatz im Freien als auch in Innenräumen geeignet sind.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-IR4-100G-I in QSFP-CWDM4-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
L1 1291 nm (1284,5–1297,5 nm)
L2 1311 nm (1304,5–1317,5 nm)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Verpackungstechnik | COB-Verpackung | COB-Verpackung | / | BOX-Verpackung |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
419,00 € (exkl. MwSt.)
498,61 € (inkl. MwSt.)