Das 100GBASE-ERL QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-ERL-Ethernet-Durchsatz von bis zu 25 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm konzipiert über Duplex-LC-Stecker. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ERL-100G in QSFP-ERL-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF
100GBASE-ERL QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 25 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 25 km | 2 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 500 m (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Inphi-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
100GBASE-ERL QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 25 km, LC, DOM)
Das 100GBASE-ERL QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-ERL-Ethernet-Durchsatz von bis zu 25 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm konzipiert über Duplex-LC-Stecker. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ERL-100G in QSFP-ERL-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 25 km | 2 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 500 m (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Inphi-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
998,00 € (exkl. MwSt.)
1.187,62 € (inkl. MwSt.)