Der Desktop KVM-0201 2-Port DisplayPort KVM-Switch ist ein 2-in-2-out-UHD-KVM-Switch, mit dem Benutzer über eine einzige USB-Tastatur und -Maus auf zwei Dual-DP-Displayport-Computer zugreifen können. 1 USB 2.0-Hub und 2.1-Kanal-Audio für satten Bass-Surround-Sound sind integriert. Er unterstützt überlegene Videoqualität bis zu 4K UHD bei 60Hz und 4K DCI bei 60Hz mit lebendigen High-Definition-Bildern und hochwertigen Soundeffekten für Musik, Filme und Spiele. Er unterstützt den Zugriff auf Computer mit Windows2000/XP/Vista, Linux und Mac OS.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
DisplayPort KVM Switch, Desktop 2-Port USB Peripherie & Audio, Kabel enthalten
Desktop 2-Port DisplayPort KVM Switch mit USB-Peripherie und Audio
Anwendungslösung
Desktop 2-Port DisplayPort KVM Switch mit USB-Peripherie und Audio
Der Desktop KVM-0201 2-Port DisplayPort KVM-Switch ist ein 2-in-2-out-UHD-KVM-Switch, mit dem Benutzer über eine einzige USB-Tastatur und -Maus auf zwei Dual-DP-Displayport-Computer zugreifen können. 1 USB 2.0-Hub und 2.1-Kanal-Audio für satten Bass-Surround-Sound sind integriert. Er unterstützt überlegene Videoqualität bis zu 4K UHD bei 60Hz und 4K DCI bei 60Hz mit lebendigen High-Definition-Bildern und hochwertigen Soundeffekten für Musik, Filme und Spiele. Er unterstützt den Zugriff auf Computer mit Windows2000/XP/Vista, Linux und Mac OS.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
450,00 € (exkl. MwSt.)
535,50 € (inkl. MwSt.)