Das 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ Passives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 40GBASE Ethernet konzipiert. Es bietet eine QSFP+ auf SFP+ Kupfer Direkt Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den Ethernet-Standards SFF-8636 und SFF-8472.
Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Kupfer Twinax Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic kompatibles 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ Passives Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 5m (16ft)
Generic kompatibles 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ DAC Kabel (5 Meter, Passiv, QSFP+ auf SFP+, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dieses Anweisungskabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen, Firmware (einschließlich Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren.
Generic kompatibles 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ DAC Kabel (5 Meter, Passiv, QSFP+ auf SFP+, 26AWG)
Das 40G QSFP+ auf 1x10G SFP+ Passives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 40GBASE Ethernet konzipiert. Es bietet eine QSFP+ auf SFP+ Kupfer Direkt Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den Ethernet-Standards SFF-8636 und SFF-8472.
Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Kupfer Twinax Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses Anweisungskabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen, Firmware (einschließlich Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
34,00 € (exkl. MwSt.)
40,46 € (inkl. MwSt.)