Der 200G QSFP-DD DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt 200G-Ethernet-Raten. Es bietet eine QSFP-DD-zu-QSFP-DD-Kupfer-Direktanschlußlösung. 200G QSFP-DD DAC-Kabel sind für sehr kurze Verbindungen geeignet und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen 200G QSFP-DD-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg herzustellen. FS bietet derzeit passive Kupferkabel in Längen von 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 und 3 Metern an.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic kompatibles 200G QSFP-DD Passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft)
#158316
#158316
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-200G-PC005
18 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 23.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 200G QSFP-DD Twinax DAC-Kabel (0.5 Meter, Passiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD200-PC005
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf QSFP-DD
Max. Datenrate
200G bps
Max. Datenrate
Kabellänge
0.5m (2 ft)
Wire AWG
30AWG
Mindestbiegeradius
34.5mm
Stromverbrauch
<0.1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3bj, QSFP-DD MSA, CMIS, SFF-8417
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätskontrollsystem Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 34,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
M***e
France
21.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***n
France
11.06.2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen