Das BS1363 auf IEC320 C13 Linkswinkel UK Netzkabel ist ein idealer Ersatz für abgenutzte oder verlorene Netzkabel. Der nach links abgewinkelte C13-Stecker ermöglicht eine einfachere Verbindung auf engstem oder schwer zugänglichem Raum. Das Netzkabel wird in der Regel in kommerziellen Büroszenarien und Serverraumszenarien in Rechenzentren zum Anschließen eines Computers, Servers oder Laufwerks usw. an eine BS1363-Wandsteckdose, ein USV-System oder eine PDU verwendet. Dieses Netzkabel ist in anderen Längen erhältlich und ermöglicht Ihnen eine große Flexibilität bei der Platzierung von Geräten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 4ft (1,2m), 3x 1,0mm², Schwarz, BS1363 UK10 auf IEC320 C13 Linkswinkel, 250V/10A
4ft (1,2m) BS1363 UK10 auf IEC320 C13 Linkswinkel 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
4ft (1,2m) BS1363 UK10 auf IEC320 C13 Linkswinkel 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Das BS1363 auf IEC320 C13 Linkswinkel UK Netzkabel ist ein idealer Ersatz für abgenutzte oder verlorene Netzkabel. Der nach links abgewinkelte C13-Stecker ermöglicht eine einfachere Verbindung auf engstem oder schwer zugänglichem Raum. Das Netzkabel wird in der Regel in kommerziellen Büroszenarien und Serverraumszenarien in Rechenzentren zum Anschließen eines Computers, Servers oder Laufwerks usw. an eine BS1363-Wandsteckdose, ein USV-System oder eine PDU verwendet. Dieses Netzkabel ist in anderen Längen erhältlich und ermöglicht Ihnen eine große Flexibilität bei der Platzierung von Geräten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,00 € (exkl. MwSt.)
9,52 € (inkl. MwSt.)