Das BS1363 auf IEC320 C19 UK Netzkabel ist ein idealer Ersatz für abgenutzte oder verlorene Netzkabel. Dieses Netzkabel wird in der Regel in Hochleistungs-Rechenzentren und Serverumgebungen zum Anschließen von Blade-Server-Chassis, Switches, Routern usw. an BS1363-Wandsteckdosen, USV-Systeme oder PDUs verwendet. Dieses Netzkabel ist in anderen Längen erhältlich und ermöglicht Ihnen eine große Flexibilität bei der Platzierung von Geräten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 1,5mm², Schwarz, BS1363 UK13 auf IEC320 C19, 250V/13A
2ft (0,6m) BS1363 UK13 auf IEC320 C19 3x 1,5mm² 250V/13A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
2ft (0,6m) BS1363 UK13 auf IEC320 C19 3x 1,5mm² 250V/13A Stromkabel, Schwarz
Das BS1363 auf IEC320 C19 UK Netzkabel ist ein idealer Ersatz für abgenutzte oder verlorene Netzkabel. Dieses Netzkabel wird in der Regel in Hochleistungs-Rechenzentren und Serverumgebungen zum Anschließen von Blade-Server-Chassis, Switches, Routern usw. an BS1363-Wandsteckdosen, USV-Systeme oder PDUs verwendet. Dieses Netzkabel ist in anderen Längen erhältlich und ermöglicht Ihnen eine große Flexibilität bei der Platzierung von Geräten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,00 € (exkl. MwSt.)
9,52 € (inkl. MwSt.)