Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die AS/NZS 4417 AUSTRALIA entspricht. Es verfügt über einen geerdeten AS/NZS 4417-Stecker und eine IEC60320 C19 Buchse. Es wird für Netzwerk-, Labor- und Kommunikationsgeräte verwendet. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 4ft (1,2m), 3x 1,5mm², Schwarz, AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C19, 250V/15A
4ft (1,2m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C19 3x 1,5mm² 250V/15A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
4ft (1,2m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C19 3x 1,5mm² 250V/15A Stromkabel, Schwarz
Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die AS/NZS 4417 AUSTRALIA entspricht. Es verfügt über einen geerdeten AS/NZS 4417-Stecker und eine IEC60320 C19 Buchse. Es wird für Netzwerk-, Labor- und Kommunikationsgeräte verwendet. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
9,00 € (exkl. MwSt.)
10,71 € (inkl. MwSt.)