Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die CEE 7/7 SCHUKO entspricht. Es verfügt über einen geerdeten CEE 7/7-Stecker und eine IEC60320 C19 Buchse. Es wird für Netzwerk-, Labor- und Kommunikationsgeräte verwendet. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 4ft (1,2m), 3x 1,0mm², Schwarz, CEE 7/7 EURO SCHUKO auf IEC320 C19, 250V/16A
4ft (1,2m) CEE 7/7 EURO SCHUKO auf IEC320 C19 3x 1,0mm² 250V/16A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
4ft (1,2m) CEE 7/7 EURO SCHUKO auf IEC320 C19 3x 1,0mm² 250V/16A Stromkabel, Schwarz
Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die CEE 7/7 SCHUKO entspricht. Es verfügt über einen geerdeten CEE 7/7-Stecker und eine IEC60320 C19 Buchse. Es wird für Netzwerk-, Labor- und Kommunikationsgeräte verwendet. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
7,00 € (exkl. MwSt.)
8,33 € (inkl. MwSt.)