Aufgrund der hochwertigen Konstruktion und optimalen Leistung kann dieses Netzkabel von Röntgengeräten sowie lebenserhaltenden Geräten verwendet werden und entspricht dem Standard-Netzkabel für medizinische Geräte in Krankenhäusern. Der grüne Punkt auf der Vorderseite des Steckers zeigt an, dass das Netzkabel getestet wurde und in einer Krankenhausumgebung verwendet werden kann. Dieses rechtwinklige Kabel ist ideal für enge Räume, um die Belastung des Leiters und des Zugentlasters zu beseitigen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Rechtswinkel, 125V/10A
2ft (0,6m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Rechtswinkel 18AWG 125V/10A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
2ft (0,6m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Rechtswinkel 18AWG 125V/10A Stromkabel, Schwarz
Aufgrund der hochwertigen Konstruktion und optimalen Leistung kann dieses Netzkabel von Röntgengeräten sowie lebenserhaltenden Geräten verwendet werden und entspricht dem Standard-Netzkabel für medizinische Geräte in Krankenhäusern. Der grüne Punkt auf der Vorderseite des Steckers zeigt an, dass das Netzkabel getestet wurde und in einer Krankenhausumgebung verwendet werden kann. Dieses rechtwinklige Kabel ist ideal für enge Räume, um die Belastung des Leiters und des Zugentlasters zu beseitigen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
7,00 € (exkl. MwSt.)
8,33 € (inkl. MwSt.)