Aufgrund der hochwertigen Konstruktion und optimalen Leistung kann dieses Netzkabel von Röntgengeräten sowie lebenserhaltenden Geräten verwendet werden und entspricht dem Standard-Netzkabel für medizinische Geräte in Krankenhäusern. Der grüne Punkt auf der Vorderseite des Steckers zeigt an, dass das Netzkabel getestet wurde und in einer Krankenhausumgebung verwendet werden kann. Dieses Abwärtswinkelkabel ist ideal für enge Räume, um die Belastung des Leiters und des Zugentlasters zu beseitigen.
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Abwärtswinkel, 125V/10A Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240307153744xe7aku.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Abwärtswinkel, 125V/10A Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240307153744xe7aku.jpg)
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Abwärtswinkel, 125V/10A Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711173920o2xe16.jpg)
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Abwärtswinkel, 125V/10A Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022071117392260rv18.jpg)
Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Abwärtswinkel, 125V/10A
#156852
#156852
8,33 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: P515C13DA-HG-10A
12 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
2ft (0,6m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Abwärtswinkel 18AWG 125V/10A Stromkabel, Schwarz
Spezifikationen
Male-Anschluss
NEMA 5-15P HG
Female-Anschluss
IEC60320 C13 Winkel nach unten
Spannungskompatibilität
125V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
2ft (0,6m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
18AWG
Kabelaußendurchmesser
7,8 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220723/165855078862db7a04a46496.83925045.jpeg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
H***r
United States
17.03.2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0L***t
United States
07.12.2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen