Die in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen verwendeten Netzkabel müssen streng den Standards für Erdungszuverlässigkeit, Montageintegrität, Stärke und Haltbarkeit sowie den behördlichen Standards entsprechen, um sicherzustellen, dass Netzkabel sicher und zuverlässig für den Einsatz in anspruchsvollen Krankenhausumgebungen sind.
Der Female C13-Anschluss wird direkt in das Gerät gesteckt, während der Male 5-15P-Anschluss in Krankenhausqualität in eine Krankenhaussteckdose eingesteckt wird. Die schwarzen Anschlüsse funktionieren mit fast allen Umgebungs- oder Krankenhausstandards.