FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Strom-Verlängerungskabel, 6ft (1,8m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13, 125V/10A

#156842
#156842

Medizinische Ausrüstung 10A 125V SJTW (PVC)

11,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: P515C13-HG-10A
13,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: P515C13-HG-10A
11 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Farbe:
Vorbestellung, Versand bis 12. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

6ft (1,8m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 18AWG 125V/10A Stromkabel, Schwarz

Die in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen verwendeten Netzkabel müssen streng den Standards für Erdungszuverlässigkeit, Montageintegrität, Stärke und Haltbarkeit sowie den behördlichen Standards entsprechen, um sicherzustellen, dass Netzkabel sicher und zuverlässig für den Einsatz in anspruchsvollen Krankenhausumgebungen sind.

Der Female C13-Anschluss wird direkt in das Gerät gesteckt, während der Male 5-15P-Anschluss in Krankenhausqualität in eine Krankenhaussteckdose eingesteckt wird. Die schwarzen Anschlüsse funktionieren mit fast allen Umgebungs- oder Krankenhausstandards.

Spezifikationen
Male-Anschluss
NEMA 5-15P HG
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
125V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
6ft (1,8m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
18AWG
Kabelaußendurchmesser
7,8 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Spezifikationen

6ft (1,8m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 18AWG 125V/10A Stromkabel, Schwarz

Die in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen verwendeten Netzkabel müssen streng den Standards für Erdungszuverlässigkeit, Montageintegrität, Stärke und Haltbarkeit sowie den behördlichen Standards entsprechen, um sicherzustellen, dass Netzkabel sicher und zuverlässig für den Einsatz in anspruchsvollen Krankenhausumgebungen sind.

Der Female C13-Anschluss wird direkt in das Gerät gesteckt, während der Male 5-15P-Anschluss in Krankenhausqualität in eine Krankenhaussteckdose eingesteckt wird. Die schwarzen Anschlüsse funktionieren mit fast allen Umgebungs- oder Krankenhausstandards.

Spezifikationen
Male-Anschluss
NEMA 5-15P HG
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
125V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
6ft (1,8m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
18AWG
Kabelaußendurchmesser
7,8 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

11,00 € (exkl. MwSt.)

13,09 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung