FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.

Mellanox MC2206310-007 kompatibles 40G QSFP+ Aktives optisches Kabel für InfiniBand EDR (AOC), 7m (23ft)

#155658
#155658

Datenzentrum ≤1.5W 7.5mm InfiniBand FDR10 Fiber

110,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-AO07
426 verkauft
5 Bewertungen
2 Fragen
105 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13.Juni2024
116 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 26.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MC2206310-007 Compatible 40G QSFP+ AOC Cable (7-meter, Active, QSFP+ zu QSFP+)

Das NVIDIA InfiniBand MC2206310-007 ist ein aktives optisches Kabel mit 40 Gbit/s QSFP+ auf 40 Gbit/s QSFP+. Verwendet den Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ba.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von QSFP-AO07 zu QSFP-40G-AO07, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Mellanox (IB) Kompatibel
MC2206310-007
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP+ bis QSFP+
Datenrate
40Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
7m (23ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, InfiniBand FDR10
Garantie
5 Jahre

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Flexibler Einsatz

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Einsatzoptionen und unterstützt eine Kapazität von 40 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

D***a

United States

13.05.2023
5.0
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***o

Switzerland

19.01.2023
5.0
I got the modules. It's works perfectly. Super happy with the whole ordering process.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

N***i

Australia

18.01.2023
5.0
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen