Die Mellanox MFA1A00-E100 kompatiblen QSFP28 Aktiven Optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Steckern und funktionieren über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP28 MSA- und RoHS-6-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox(IB) MFA1A00-E100 Kompatibles 100G QSFP28 Aktives optisches Kabel (AOC) für InfiniBand EDR, 100m (328ft)
#155558
#155558
385,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO100
147 verkauft
4 Bewertungen
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 05.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox MFA1A00-E100 Kompatibles 100G QSFP28 AOC (100 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFA1A00-E100
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 zu QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbps
Minimaler Biegeradius
7,5 mm
Kabellänge
100 m (328 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VCSEL
Wellenlänge
850nm
CDR
Unterstützung
MTBF
≈50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5W
Stromversorgung
3,3V
Temperatur
0 bis 70°C ( 32 bis 158 °F)
Protokolle
InfiniBand EDR
Garantie
5 Jahre
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Low-Power, High-Density und High-Speed ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 100-G-Übertragung hochzufahren.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
T***z
Singapore
15.11.2023
The installation is complete, and everything is functioning exceptionally well! Thanks for your efforts on getting them shipped as quick as possible. The timing was perfect for this project! We got all the hardware installed and the customer is happy. I'll keep your new products in mind for future projects.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0p***a
United States
12.09.2023
All good. This cable seamlessly integrated with my networking equipment.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
France
30.06.2023
Seems great value.. quick turn around, low cost and 100% working so far... very happy.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen