Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 3,9ft (1,2m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C20 auf IEC320 C19, 250V/20A
1,2m (3,9ft) Z-LOCK Dual Locking IEC320 C20 auf IEC320 C19 12AWG 250V/20A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz
Anwendungslösung
Merkmale
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und flammhemmende Eigenschaften sorgen sicher für maximale Stromübertragung.
Reines Kupferleiter
Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.
SJTW-Mantell
Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.
PVC-Isolierung
Maximaler Schutz der Leiter aus reinem Kupfer vor äußeren Einflüssen.
Das verriegelbare Netzkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Erweiterung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade innerhalb des Rechenzentrums zu kennzeichnen.
1,2m (3,9ft) Z-LOCK Dual Locking IEC320 C20 auf IEC320 C19 12AWG 250V/20A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz
Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und flammhemmende Eigenschaften sorgen sicher für maximale Stromübertragung.
Reines Kupferleiter
Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.
SJTW-Mantell
Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.
PVC-Isolierung
Maximaler Schutz der Leiter aus reinem Kupfer vor äußeren Einflüssen.
Das verriegelbare Netzkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Erweiterung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade innerhalb des Rechenzentrums zu kennzeichnen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
23,00 € (exkl. MwSt.)
27,37 € (inkl. MwSt.)