Die Mellanox MFA1A00-E030 kompatiblen QSFP28 Aktiven Optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Steckern und funktionieren über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP28 MSA- und RoHS-6-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox(IB) TSQS-851HG-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
Mellanox MFA1A00-E030 Kompatibles 100G QSFP28 AOC (30 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Ausgestattet mit <2,2 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP28-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 100G-Übertragung zu helfen.
Mellanox MFA1A00-E030 Kompatibles 100G QSFP28 AOC (30 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Die Mellanox MFA1A00-E030 kompatiblen QSFP28 Aktiven Optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Steckern und funktionieren über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP28 MSA- und RoHS-6-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Ausgestattet mit <2,2 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP28-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 100G-Übertragung zu helfen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
184,00 € (exkl. MwSt.)
218,96 € (inkl. MwSt.)