Die Mellanox MFA1A00-E005 kompatiblen QSFP28 Aktiven Optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Steckern und funktionieren über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP28 MSA- und RoHS-6-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox(IB) TSQS-851HG-05M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives optisches Kabel (AOC), 5m (16ft)
Mellanox MFA1A00-E005 Kompatibles 100G QSFP28 AOC (5 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Low-Power, High-Density und High-Speed ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 100-G-Übertragung hochzufahren.
Mellanox MFA1A00-E005 Kompatibles 100G QSFP28 AOC (5 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Die Mellanox MFA1A00-E005 kompatiblen QSFP28 Aktiven Optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Steckern und funktionieren über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP28 MSA- und RoHS-6-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Low-Power, High-Density und High-Speed ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 100-G-Übertragung hochzufahren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
134,00 € (exkl. MwSt.)
159,46 € (inkl. MwSt.)