Die NVIDIA MFA1A00-E003-kompatiblen aktiven optischen QSFP28-Kabel sind direkt angeschlossene Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Anschlüssen und werden über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den Standards QSFP28 MSA und RoHS-6. Es stellt eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel dar und eignet sich für 100-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox(IB) TSQS-851HG-03M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives optisches Kabel (AOC), 3m (10ft)
NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E003-kompatibles QSFP28 100G AOC (3 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Low-Power, High-Density und High-Speed ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 100-G-Übertragung hochzufahren.
NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E003-kompatibles QSFP28 100G AOC (3 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Die NVIDIA MFA1A00-E003-kompatiblen aktiven optischen QSFP28-Kabel sind direkt angeschlossene Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Anschlüssen und werden über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den Standards QSFP28 MSA und RoHS-6. Es stellt eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel dar und eignet sich für 100-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W Low-Power, High-Density und High-Speed ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 100-G-Übertragung hochzufahren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
130,00 € (exkl. MwSt.)
154,70 € (inkl. MwSt.)