FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC201-2M-P.

IPC201-2M-P - Full HD 2MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Intelligentes Schwenken und Neigen, festes 3,6mm Objektiv

#154789
#154789

IR Smart Behavior Detection

42,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC201-2M-P
49,98 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC201-2M-P
45 verkauft
1 Bewertung
5 Fragen
53 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC201-2M-P, Full HD 2MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Smart Pan & Tilt Kamera mit festem 3,6mm Objektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein festes 3,6-mm-Objektiv und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie verfügt über ein 2.4G-WiFi (IEEE802.11b/g/n) und eine integrierte Antenne und unterstützt (bis zu 128 GB) Cloud-Speicher, ist ideal für die Überwachung von Wohngebäuden und kleinen Lebensmittelgeschäften.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
PTZ
Bildsensor
1/3" Color CMOS Sensor
Max.Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
3.6mm, feststehend
Frame
1920 × 1080@15fps/10fps
Blende
F2.0
Schwenken und Neigen
0° bis 355°(H)
-20° bis 90°(V)
Sichtfeld
85°(H),
48° (V),
100°(D)
IR-Reichweite
Bis zu 100m
Min.Beleuchtung
0.01 Lux
Video-Kompression
H.265/H.264
Kantenlagerung
Micro SD, Bis zu 256 GB
Stromversorgung
1 Micro USB Interface, DC 5V/1A
Betriebstemperatur
-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Min.Beleuchtung Frequenz
50Hz, 60Hz
Abmessung (HxBxT)
115.5 × 72.3 x 72.3mm( 4.5''× 2.8'' x 2.8'')
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen

Merkmale

Hören Sie zu und sprechen Sie in Echtzeit mit Ihrer Familie

Mit einem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie Ihre Familie und Haustiere überall sehen, hören und mit ihnen sprechen.

24-Stunden-Dauerüberwachung mit Nachtsicht-Funktion

Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 7m erbringen.

Spezifikationen

IPC201-2M-P, Full HD 2MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Smart Pan & Tilt Kamera mit festem 3,6mm Objektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein festes 3,6-mm-Objektiv und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie verfügt über ein 2.4G-WiFi (IEEE802.11b/g/n) und eine integrierte Antenne und unterstützt (bis zu 128 GB) Cloud-Speicher, ist ideal für die Überwachung von Wohngebäuden und kleinen Lebensmittelgeschäften.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
PTZ
Bildsensor
1/3" Color CMOS Sensor
Max.Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
3.6mm, feststehend
Frame
1920 × 1080@15fps/10fps
Blende
F2.0
Schwenken und Neigen
0° bis 355°(H)
-20° bis 90°(V)
Sichtfeld
85°(H),
48° (V),
100°(D)
IR-Reichweite
Bis zu 100m
Min.Beleuchtung
0.01 Lux
Video-Kompression
H.265/H.264
Kantenlagerung
Micro SD, Bis zu 256 GB
Stromversorgung
1 Micro USB Interface, DC 5V/1A
Betriebstemperatur
-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Min.Beleuchtung Frequenz
50Hz, 60Hz
Abmessung (HxBxT)
115.5 × 72.3 x 72.3mm( 4.5''× 2.8'' x 2.8'')
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Merkmale
Hören Sie zu und sprechen Sie in Echtzeit mit Ihrer Familie

Mit einem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie Ihre Familie und Haustiere überall sehen, hören und mit ihnen sprechen.

24-Stunden-Dauerüberwachung mit Nachtsicht-Funktion

Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 7m erbringen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

42,00 € (exkl. MwSt.)

49,98 € (inkl. MwSt.)

53 Stk. im Global-Lager