Das NVIDIA InfiniBand MC2206130-002 ist ein 40-Gbit/s-QSFP+-zu-40-Gbit/s-QSFP+-Direct-Attached-Kupferkabel. Verwendet den Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ba.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.
Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von QSFP-PC02 zu QSFP-40G-PC02, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.