Das Mellanox MCP7H50-V01AR30 kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MCP7H50-V01AR30 Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 1.5m (5ft)
Mellanox MCP7H50-V01AR30 Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1.5 Meter, Passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Mellanox MCP7H50-V01AR30 Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1.5 Meter, Passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Das Mellanox MCP7H50-V01AR30 kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
85,00 € (exkl. MwSt.)
101,15 € (inkl. MwSt.)