40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über aktives Kupfer, was eine längere Übertragungsdistanz und geringere Dicke ermöglicht. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA und SFF-8436 QSFP+ MSA konform.
Er eignet sich für sehr kurze Distanzen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Konnektivitätslösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 40G QSFP+ Ports und 10G SFP+ Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server/Storage-Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ aktives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel für FS Switches, 7m (23ft)
40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ DAC Breakout Kabel (7-Meter, Aktiv, QSFP+ auf SFP+, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ DAC Breakout Kabel (7-Meter, Aktiv, QSFP+ auf SFP+, 26AWG)
40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über aktives Kupfer, was eine längere Übertragungsdistanz und geringere Dicke ermöglicht. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA und SFF-8436 QSFP+ MSA konform.
Er eignet sich für sehr kurze Distanzen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Konnektivitätslösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 40G QSFP+ Ports und 10G SFP+ Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server/Storage-Racks und zwischen benachbarten Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
195,00 € (exkl. MwSt.)
232,05 € (inkl. MwSt.)