Das Cat5e UTP RJ45 Auflegen Keystone-Modul ist für den Abschluss von 4-paarigen, 23-26 AWG Twisted-Pair-Kabeln ausgelegt. Jedes Modul wird im Werk getestet, um die branchenüblichen Leistungsanforderungen zu übertreffen. Die Kontakte sind für hervorragende Leistung mit Gold von 50 Mikrozoll plattiert. Die Buchsen sind einzeln serialisiert und mit Keystone-Schnittstellen wie Frontplatten, modularen Patchpanels und Aufputzdosen kompatibel.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat5e RJ45 (8P8C) Ungeschirmtes Auflegen Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Packung)
Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Auflegen Keystone-Modul
Anwendungslösung
Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Auflegen Keystone-Modul
Das Cat5e UTP RJ45 Auflegen Keystone-Modul ist für den Abschluss von 4-paarigen, 23-26 AWG Twisted-Pair-Kabeln ausgelegt. Jedes Modul wird im Werk getestet, um die branchenüblichen Leistungsanforderungen zu übertreffen. Die Kontakte sind für hervorragende Leistung mit Gold von 50 Mikrozoll plattiert. Die Buchsen sind einzeln serialisiert und mit Keystone-Schnittstellen wie Frontplatten, modularen Patchpanels und Aufputzdosen kompatibel.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
13,00 € (exkl. MwSt.)
15,47 € (inkl. MwSt.)