Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 23AWG Twisted-Pair Kupfer-Volldrahtkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation. Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Blau, 1ft (0,3m)
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerkkabel, 23AWG, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerkkabel, 23AWG, 1000Base-T
Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 23AWG Twisted-Pair Kupfer-Volldrahtkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation. Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4,20 € (exkl. MwSt.)
5,00 € (inkl. MwSt.)