Das Cat5e UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 24AWG Twisted-Pair Kupfer-Litzenkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat5e-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 6 Zoll (0,15m)
Cat5e Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Cat5e Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 1000Base-T
Das Cat5e UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 24AWG Twisted-Pair Kupfer-Litzenkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat5e-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1,40 € (exkl. MwSt.)
1,67 € (inkl. MwSt.)