The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125G bps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2m (7ft) Dell Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
#150590
#150590
1.479,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4QAO021.760,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4QAO02
5 verkauft
2 Bewertungen
1 Frage
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 01. Juli., 2024
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
Dell Compatible 400G QSFP-DD AOC (2-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
Spezifikationen
Artikelnummer
QDD-4Q56AO02
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD to QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Kabellänge
2m (7 ft)
Kabeltyp
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400G bis 4x100G
400G bis 4x100G
400G bis 4x100G
Produkte anzeigen 400G bis 4x100G
Produkte anzeigen Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Spezifikationen
Dell Compatible 400G QSFP-DD AOC (2-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125G bps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
Spezifikationen
Artikelnummer
QDD-4Q56AO02
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD to QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Kabellänge
2m (7 ft)
Kabeltyp
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400G bis 4x100G
400G bis 4x100G
400G bis 4x100G
Produkte anzeigen 400G bis 4x100G
Produkte anzeigen Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.479,00 € (exkl. MwSt.)
1.760,01 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung