Das NVIDIA InfiniBand MFS1S50-V015E ist ein aktives optisches Splitterkabel mit 200 Gbit/s QSFP56 auf 2x100 Gbit/s QSFP56. Der Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.
AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.
AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q-2Q56AO15 zu QSFP-200G-2QAO15, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.