FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.
 Dieses Bild handelt von IMC-GA1SC1T-SM.

Mini industrieller Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X Singlemode SC 1310nm 20km, Eurostecker

#143422
#143422

SM SC / -30°C bis zu 75°C Auto-MDI/MDIX / Plug-und-Play

69,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IMC-GA1SC1T-SM
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IMC-GA1SC1T-SM
247 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
18 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
21 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
20 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 12. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mini industrieller Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X Singlemode SC 1310nm 20km, Eurostecker

Der industrielle Mini Gigabit Ethernet Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung der Einstiegsklasse zwischen 1x10/100/1000Base-TX Ports und 1000Base-FX Ports. Mit seiner festen Konfiguration sind Bereitstellungen einfach Plug-and-Play, und mit seiner geringen Größe ist es ideal für Orte mit begrenztem Platz. Dieser Konverter arbeitet in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 75 °C und verfügt über ein robustes IP40-Gehäuse, um einen kontinuierlichen Betrieb in rauen Umgebungen wie Versand, Fabriken, im Freien und an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen zu gewährleisten.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards und Protokolle
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
Glasfaserkabel
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Gehäuse
IP40-Metallgehäuse
Installation
Wandmontierbar
LED-Anzeige
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP-Schalter
LFP
Leistungsaufnahme
Volllast<3W
Jumbo Frame
12K
Betriebsmodus
10/100Mbps für Halb-/Vollduplex
1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 1,54"x 4,65" (26x39x118mm)
MTBF (Stunden)
>100.000 Stunden
Latenzzeit
1μs
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 9-56V
Betriebstemperatur
-30°C bis 75°C
Lagertemperatur
-40°C bis 85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

IP40-Aluminiummetallgehäuse für industrielle Umgebungen
Der Industriekonverter ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, um den industriellen Betrieb in rauen Umgebungen zu gewährleisten, in denen extrem niedrige oder hohe Temperaturen auftreten können.
IP40-Gehäuse
-30–75° C Temperatur
6KV Immunität gegen Überspannungen
Einfacher und schneller Betrieb
Das Hot-Swap-fähige Design erleichtert die Installation und Fehlerbehebung dieser Konverter für Neulinge, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, und der Betrieb ist einfach
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch Kabelverbindungstypen und konfiguriert die Verbindungen entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnostic via LEDs for quick installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit feststellen und den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.
Spezifikationen

Mini industrieller Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X Singlemode SC 1310nm 20km, Eurostecker

Der industrielle Mini Gigabit Ethernet Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung der Einstiegsklasse zwischen 1x10/100/1000Base-TX Ports und 1000Base-FX Ports. Mit seiner festen Konfiguration sind Bereitstellungen einfach Plug-and-Play, und mit seiner geringen Größe ist es ideal für Orte mit begrenztem Platz. Dieser Konverter arbeitet in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 75 °C und verfügt über ein robustes IP40-Gehäuse, um einen kontinuierlichen Betrieb in rauen Umgebungen wie Versand, Fabriken, im Freien und an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen zu gewährleisten.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards und Protokolle
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
Glasfaserkabel
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Gehäuse
IP40-Metallgehäuse
Installation
Wandmontierbar
LED-Anzeige
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP-Schalter
LFP
Leistungsaufnahme
Volllast<3W
Jumbo Frame
12K
Betriebsmodus
10/100Mbps für Halb-/Vollduplex
1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 1,54"x 4,65" (26x39x118mm)
MTBF (Stunden)
>100.000 Stunden
Latenzzeit
1μs
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 9-56V
Betriebstemperatur
-30°C bis 75°C
Lagertemperatur
-40°C bis 85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
IP40-Aluminiummetallgehäuse für industrielle Umgebungen
Der Industriekonverter ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, um den industriellen Betrieb in rauen Umgebungen zu gewährleisten, in denen extrem niedrige oder hohe Temperaturen auftreten können.
IP40-Gehäuse
-30–75° C Temperatur
6KV Immunität gegen Überspannungen
Einfacher und schneller Betrieb
Das Hot-Swap-fähige Design erleichtert die Installation und Fehlerbehebung dieser Konverter für Neulinge, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, und der Betrieb ist einfach
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch Kabelverbindungstypen und konfiguriert die Verbindungen entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnostic via LEDs for quick installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit feststellen und den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

69,00 € (exkl. MwSt.)

82,11 € (inkl. MwSt.)

18 Stk. im DE-Lager
21 Stk. im Global-Lager