Der Generic Kompatible QSFP28 Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 20km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nmTx/1280nmRx über einen LC-Anschluss. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder einer Netzwerk-Appliance mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Über die vom QSFP28 MSA spezifizierte I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, die den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet, Rechenzentren und Storage Area Networks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF
Generisch Kompatibles 100GBASE-BX20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Datenzentrum (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Generisch Kompatibles 100GBASE-BX20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Datenzentrum (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)
Der Generic Kompatible QSFP28 Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 20km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nmTx/1280nmRx über einen LC-Anschluss. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder einer Netzwerk-Appliance mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Über die vom QSFP28 MSA spezifizierte I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, die den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet, Rechenzentren und Storage Area Networks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.298,00 € (exkl. MwSt.)
2.734,62 € (inkl. MwSt.)