FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.
 Dieses Bild handelt von QSFP-200G-AO20.

Mellanox MFS1S00-V020E Kompatibles 200G QSFP56 Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)

#135680
#135680

IB HDR 50G PAM4 ≤4.5W 30mm Faser

567,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AO20
674,73 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AO20
129 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 07. Juni., 2024
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
NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V020E Compatible 200G QSFP56 AOC (20-meter, Active, QSFP56 zu QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V020E ist ein aktives optisches Kabel mit 200 Gbit/s QSFP56 bis 200 Gbit/s QSFP56. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q56-AO20 zu QSFP-200G-AO20, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S00-V020E
Name des Anbieters
FS
Steckverbindertyp
QSFP56 zu QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
20 m (66 ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabeltyp
OM3
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
MTBF
≈3,2 Millionen Stunden
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

InfiniBand mit geringer Latenz und hoher Bandbreite
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) sorgt für extrem niedrige Latenz und Stromverbrauch, sorgt für eine stabile Übertragung und spart Energie.
Semtech CDR-Chip
Geringe Latenz
≤4,5 W
Geringer Stromverbrauch
200 Gbit/s
Hohe Bandbreite
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft.

30mm Min. Biegeradius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Leichtes Gewicht

Ermöglicht dichte Faserverläufe mit minimaler Unterstützung.

Keine optischen MPO-Anschlüsse

Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert Installationsschritte.

Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V020E Compatible 200G QSFP56 AOC (20-meter, Active, QSFP56 zu QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V020E ist ein aktives optisches Kabel mit 200 Gbit/s QSFP56 bis 200 Gbit/s QSFP56. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q56-AO20 zu QSFP-200G-AO20, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S00-V020E
Name des Anbieters
FS
Steckverbindertyp
QSFP56 zu QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
20 m (66 ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabeltyp
OM3
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
MTBF
≈3,2 Millionen Stunden
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
InfiniBand mit geringer Latenz und hoher Bandbreite
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) sorgt für extrem niedrige Latenz und Stromverbrauch, sorgt für eine stabile Übertragung und spart Energie.
Semtech CDR-Chip
Geringe Latenz
≤4,5 W
Geringer Stromverbrauch
200 Gbit/s
Hohe Bandbreite
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft.

30mm Min. Biegeradius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Leichtes Gewicht

Ermöglicht dichte Faserverläufe mit minimaler Unterstützung.

Keine optischen MPO-Anschlüsse

Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert Installationsschritte.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

567,00 € (exkl. MwSt.)

674,73 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich