Der HW 02310QBJ-I-kompatible SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 10 km über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieser 10G-BiDi-SFP+-Transceiver verfügt über eine Datenübertragung über einen einzelnen Glasfaserstrang. Der eine Transceiver überträgt einen 1330- nm-Kanal und empfängt ein 1270- nm-Signal, während die andere BiDi-SFP+-Optik mit einer Wellenlänge von 1270 nm sendet und ein Signal empfängt 1330- nm-Signal.
Der SFP-10G-BX-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden. Dieser 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und eignet sich ideal für Rechenzentren, 10G-Ethernet, SONET OC-192/SDH und Fibre Channel usw.
![HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221021163342b25ipy.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021163342b25ipy.jpg)
![HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021163341875hdh.jpg)
![HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021163341j77qzf.jpg)
![HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021163342ey6o8o.jpg)
![HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221021163341co0mh2.jpg)
HW 02310QBJ-I Kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#111869
#111869
63,07 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
225 verkauft
25 Bewertungen
7 Fragen
Transceivertyp:
83 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
124 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW 02310QBJ-I kompatibles SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1270 nm-TX/1330 nm-RX, 10 km, LC, DOM)
Specifications
HW Compatible
02310QBJ-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3168 Gbps
Wellenlänge
1270 nm-TX/1330 nm-RX
Max Cable Distance
10 km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Receiver Sensitivity
< -14,4dBm
Max Powerbudget
9 db
Receiver Overload
0,5 dbm
Typical Power Consumption
≤1 W
Extinction Ratio
>3,5 db
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85 °C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Steigerung der Nutzung vorhandener Glasfasern
Der BiDi-Transceiver sendet und empfängt Daten auf demselben Glasfaserstrang, wodurch 50 % der Netzwerkfaserressourcen und -kosten erheblich eingespart werden.
Verdoppeln Sie Ihre Netzwerkkapazität
Der bidirektionale Transceiver ermöglicht außerdem eine erhöhte Netzwerkstabilität und stellt eine redundante Verbindung bereit.
Schaltnetzwerk mit unidirektionalen
Duplex-LC-Transceivern
Duplex-LC-Transceivern
Schaltnetzwerk mit bidirektionalen
Simplex-LC-Transceivern
Simplex-LC-Transceivern
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit 1 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 10G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken, bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
25
0
0
0
0
R***e
Netherlands
18.03.2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***t
Spain
10.03.2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
France
31.01.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen