FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda M6200-25PA.
00:33
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.
Questa immagine riguarda M6200-25PA.

M6200-25PA, Preamplificatore DWDM EDFA con Guadagno 20-30dB, Uscita 16dBm per Chassis Managed M6200

Hot #107367
Hot #107367

AGC/APC Potenza di Uscita Massima ≤16dBm

2.315,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-25PA
569 Venduti
17 Recensioni
25 Domande
8 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
18 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Scambio entro 30 giorni

M6200-25PA, Pre-amplificatore EDFA DWDM con Guadagno 25±5dB , Uscita 16dBm

Il preamplificatore M6200 con un guadagno di 20-30 dB e un basso rumore di 5,5 dB è progettato per estendere in modo economico il budget di potenza dei link ottici. Supporta lo scaling up da una singola lunghezza d'onda all'intera banda C ITU 96 DWDM (intervallo di lunghezze d'onda da 1529 a 1568 nm) e può essere altamente integrato con le piattaforme WDM della serie M6200 e i moduli DCM/OLP/R&B della serie M6200. Inoltre, l'M6200-25PA supporta le modalità operative di controllo automatico del guadagno (AGC) e di controllo automatico della potenza (APC).
L'EDFA della serie M6200 estende efficacemente il budget di potenza dei link per le soluzioni DWDM a lunga distanza, amplificando i segnali ottici su scenari di trasmissione di 200 km. Può essere utilizzato per diversi tipi di applicazioni punto-punto, applicazioni OADM e applicazioni ad anello attivo/passivo. Inoltre, gli amplificatori possono essere configurati e monitorati tramite MonitorOnline, consentendo una gestione più comoda ed efficiente della rete.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Amplificatore Booster
Lunghezza d'Onda di Operazione
1529nm~1561nm
Guadagno Ottico
20-30dB
Planarità di Guadagno
1.5dB (Tipico)
Potenza d'Ingresso
-32dBm~-4dBm
Potenza d'Uscita Saturata
≤16dBm
Figura di Rumore
<5.5dB
Connettore Ottico
LC/UPC
Modalità Operativa
AGC/APC
Gestione
SNMP v2, WEB
Temperatura di Funzionamento
–10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 80°C (-4 a 176°F)
Consumo di Energia
≤15W
Alloggio
Modulo Innestabile (Occupa 1 slot nello chassis gestito M6200)

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Porte Multifunzionali per la Configurazione e la Gestione del Collegamento

Le porte VOA e MON sono utilizzate rispettivamente per regolare e monitorare la potenza ottica, mentre la porta OSC è comoda per la gestione centralizzata di più siti.

Guadagno Variabile di 20-30dB, Budget di Potenza Flessibile

In base alle effettive esigenze della rete, è possibile ottenere un guadagno regolabile eseguendo una semplice configurazione tramite la gestione WEB.

Modalità AGC e APC Opzionali per Diverse Applicazioni

È possibile utilizzare il software di gestione della rete per cambiare in modo flessibile la modalità AGC o APC in base all'ambiente di rete.

Applicato alla Rete DWDM fino a 200 km

Grazie al basso rumore e al guadagno appiattito, l'EDFA M6200 supporta l'amplificazione del segnale per oltre 200 km, consentendo di estendere l'infrastruttura ottica su distanze maggiori.

Piattaforma Unica Altamente Integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio Client Multirate
Supporta velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.
Backup Ridondante
La doppia NMU e gli alimentatori rendono la rete più affidabile.
Facile da Usare e da Gestire
Può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Monitora la Tua Rete tramite la Gestione WEB
Puoi controllare facilmente dati importanti, allarmi, report e molto altro tramite la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione WEB
Notifica via E-mail in Tempo Reale
Monitoraggio delle Prestazioni Ottiche
Piattaforma Multiservizio, Adatta a Soluzioni DWDM a Lungo Raggio

La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.

Tipo di Amplificatore
Pre-Amplificatore
Amplificatore in Linea
Amplificatore Booster
Guadagno Ottico
20-30dB
20-30dB
11-21dB
Potenza d'ingresso
-32dBm~-4dBm
-32dBm~0dBm
-25dBm~+7dBm
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 16dBm
≤ 20dBm
≤ 20dBm
Figura di Rumore
<5.5dB
<5.5dB
<5.5dB
Modalità di Funzionamento
AGC/APC
AGC/APC
AGC/APC
Gestione del WEB
yesyesyes
Modulo Sostituibile a caldo
yesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (25)Application (4)APC/AGC Working Mode (3)Gain (3)Product Comparison (3)Configuration (1)Management (1)Matching Chassis (1)Matching Product (1)Monitoring (1)Noise Figure (1)Output Power (1)Package (1)Parameter (1)Power Supply (1)Web Management (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    15
    2
    0
    0
    0

    H***y

    Dominican Republic

    June 29, 2022
    4.0
    Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
    Acquisto verificato
    Utile 7
    Commento 0

    W***r

    United States

    June 29, 2022
    5.0
    Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
    Acquisto verificato
    Utile 6
    Commento 0

    F***k

    Canada

    October 27, 2021
    4.0
    good product
    These are pretty darn small, and the S/N ratio is acceptable.
    Acquisto verificato
    Utile 7
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente