Come attenuatore ottico variabile, SFP VOA viene utilizzato principalmente per l'attenuazione del segnale in fibra per garantire che la potenza ottica nel collegamento sia a un livello stabile e richiesto.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Attenuatore Ottico Variabile SFP per DWDM EDFA Serie M6200
Hot #107373
Hot #107373
498,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-SFPVOA
429 Venduti
6 Recensioni
7 Domande
Modelli:
33 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Attenuatore Ottico Variabile SFP, 0-20dB
Specifiche
Tipo di Attenuazione
Scuro o Luminoso
Gamma Lunghezza dell'onda
1520~1570nm
Attenuazione
0~20dB
Perdita di Inserzione (con PD)
2.5dB
Perdita di Dipendenza Lunghezza dell'onda
0-10dB ≤0.6dB
10-20dB ≤1.5dB
10-20dB ≤1.5dB
Precisione del Monitor Alimentazione
±1.0dB
Massima Potenza in Ingresso
≥20dBm
Perdita di Ritorno
≥40dB
Temperatura
Funzionamento-5~70℃
Conservazione -40~+85℃
Conservazione -40~+85℃
Tempo di Risposta Attenuazione
300ms
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Gestione dinamica della potenza ottica
SFP VOA elimina la necessità di attenuatori fissi utilizzando la regolazione dinamica della potenza per canale per ottimizzare le prestazioni, consentendo un migliore margine aggiuntivo sul sistema.
Fattore di forma SFP a spazio ridotto
0-20dB regolazione dinamica
Bilanciamento del livello di potenza nelle reti DWDM
Piattaforma unica altamente integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio client multirate
I tipi di velocità delle interfacce supportano velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.
Backup ridondante
Due controller master e due alimentatori rendono più affidabile la gestione della rete.
Facile da usare e da gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Monitora la tua rete tramite la gestione WEB
Puoi controllare facilmente dati importanti, allarmi, report e molto altro tramite la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione WEB
Gestione dei guasti
Gestione del monitoraggio
Piattaforma multiservizio, adatta a soluzioni DWDM a lungo raggio
La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Application (2)I2C Communication Interface (1)Installation (1)Matching Product (1)Other Compatibility (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
R***o
Spain
February 24, 2021
It works perfectly when used in FS M6200 EDFA. It is hot swappable and more flexible during use. You can plug it to the VOA port of M6200 EDFA directly when the dynamic adjustment is required, and then start the attenuation adjustment by the NMS management, which is easy and operable. I have used the SFP VOA for several months, and haven't meet any issues up to now, but I don't worry about the issues because my account manager always can provide solutions for me.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0P***p
United States
January 11, 2021
The power of the entire system can be adjusted flexibly through the VOA module. Definitely, I really love the internal design which could dynamic adjustment of the power-per-channel to optimize performance.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0L***e
United States
January 07, 2021
With VOA we can manage the network completely remotely. We strongly prefer that and therefore we consider applying the VOA to every link where this makes sense.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente