L'amplificatore booster M6200 con un guadagno di 11-21 dB e un basso rumore di 5,5 dB è progettato per estendere in modo economico il budget di potenza dei link ottici. Supporta lo scaling up da una singola lunghezza d'onda all'intera banda C ITU 96 DWDM (intervallo di lunghezze d'onda da 1529 a 1568 nm) e può essere altamente integrato con le piattaforme WDM della serie M6200 e i moduli DCM/OLP/R&B della serie M6200. Inoltre, l'M6200-25BA supporta le modalità operative di controllo automatico del guadagno (AGC) e di controllo automatico della potenza (APC).
L'EDFA della serie M6200 estende efficacemente il budget di potenza dei link per le soluzioni DWDM a lunga distanza, amplificando i segnali ottici su scenari di trasmissione di 200 km. Può essere utilizzato per diversi tipi di applicazioni punto-punto, applicazioni OADM e applicazioni ad anello attivo/passivo. Inoltre, gli amplificatori possono essere configurati e monitorati tramite MonitorOnline, consentendo una gestione più comoda ed efficiente della rete.
Clicca per aprire la vista espansa
M6200-20BA, Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno 11-21dB, Uscita 20dBm per Chassis Managed M6200
M6200-20BA, Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno 11-21dB, Uscita 20dBm per Chassis Managed M6200
Video
Guida al login web del software di gestione NMS serie M.
Video
Le porte VOA e MON sono utilizzate rispettivamente per regolare e monitorare la potenza ottica, mentre la porta OSC è comoda per la gestione centralizzata di più siti.
In base alle effettive esigenze della rete, è possibile ottenere un guadagno regolabile eseguendo una semplice configurazione tramite gestione WEB.
È possibile utilizzare il software di gestione della rete per cambiare in modo flessibile la modalità AGC o APC in base all'ambiente di rete.
Grazie al basso rumore e al guadagno appiattito, l'EDFA M6200 supporta l'amplificazione del segnale per oltre 200 km, consentendo di estendere l'infrastruttura ottica su distanze maggiori.
La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.
Tipo di Amplificatore | Booster Amplifier | In-line Amplifier | Pre-Amplifier |
Guadagno Ottico | 11-21dB | 20-30dB | 20-30dB |
Potenza d'Ingresso | -25dBm~+7dBm | -32dBm~0dBm | -32dBm~-4dBm |
Potenza di Uscita in Saturazione | ≤ 20dBm | ≤ 20dBm | ≤ 16dBm |
Figura di Rumore | <5.5dB | <5.5dB | <5.5dB |
Modalità di Funzionamento | AGC/APC | AGC/APC | AGC/APC |
Gestione del WEB | |||
Modulo Sostituibile a Caldo |
H***y
Dominican Republic
W***r
United States
F***k
Canada
These are pretty darn small, and the S/N ratio is acceptable.