FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.
Questa immagine riguarda M6200-20LA.

M6200-20LA, Amplificatore In-line DWDM EDFA con Guadagno 20-30dB, Uscita 20dBm per Chassis Managed M6200

#121328
#121328

AGC/APC Potenza di uscita massima ≤20dBm

2.925,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-20LA
28 Venduti
2 Recensioni
8 Domande
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Scambio entro 30 giorni

M6200-20LA, Amplificatore In-line DWDM EDFA con Guadagno 20-30dB, Uscita 20dBm per Chassis Managed M6200

L'amplificatore in linea M6200 con un guadagno di 20-30 dB e un basso rumore di 5,5 dB è progettato per estendere in modo economico il budget di potenza dei link ottici. Supporta lo scaling up da una singola lunghezza d'onda all'intera banda C ITU 96 DWDM (intervallo di lunghezze d'onda da 1529 a 1568 nm) e può essere altamente integrato con le piattaforme WDM della serie M6200 e i moduli DCM/OLP/R&B della serie M6200. Inoltre, l'M6200-20LA supporta le modalità operative di controllo automatico del guadagno (AGC) e di controllo automatico della potenza (APC).
L'EDFA della serie M6200 estende efficacemente il budget di potenza dei link per le soluzioni DWDM a lunga distanza, amplificando i segnali ottici su scenari di trasmissione di 200 km. Può essere utilizzato per diversi tipi di applicazioni punto-punto, applicazioni OADM e applicazioni ad anello attivo/passivo. Inoltre, gli amplificatori possono essere configurati e monitorati tramite MonitorOnline, consentendo una gestione più comoda ed efficiente della rete.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Amplificatore di Linea
Lunghezza d'Onda di Operazione
1529nm-1561nm
Guadagno Ottico
25±5dB
Planarità di Guadagno
1.5dB (Tipico)
Potenza d'ingresso
-32dBm~0dBm
Potenza d'uscita Saturata
≤20dBm
Figura di Rumore
<5.5dB
Connettore Ottico
LC/UPC
Modalità di Funzionamento
AGC/APC
Gestione
WEB, SNMP v2
Temperatura di Funzionamento
–10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 80°C (-4 a 176°F)
Consumo di Energia
≤ 15W
Alloggio
Modulo Innestabile (Occupa 1 slot nello chassis gestito M6200 )

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Porte Multifunzionali per la Configurazione e la Gestione del Collegamento

Le porte VOA e MON sono utilizzate rispettivamente per regolare e monitorare la potenza ottica, mentre la porta OSC è comoda per la gestione centralizzata di più siti.

Guadagno Variabile di 20-30dB, Budget di Potenza Flessibile

In base alle effettive esigenze della rete, è possibile ottenere un guadagno regolabile eseguendo una semplice configurazione tramite la gestione WEB.

Modalità AGC e APC Opzionali per Diverse Applicazioni

È possibile utilizzare il software di gestione della rete per cambiare in modo flessibile la modalità AGC o APC in base all'ambiente di rete.

Applicato alla Rete DWDM fino a 200 km

Grazie al basso rumore e al guadagno appiattito, l'EDFA M6200 supporta l'amplificazione del segnale per oltre 200 km, consentendo di estendere l'infrastruttura ottica su distanze maggiori.

Piattaforma Unica Altamente Integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio client multirate
I tipi di velocità delle interfacce supportano velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.

Backup ridondante
Due controller master e due alimentatori rendono più affidabile la gestione della rete.
Facile da usare e da gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Monitora la Tua Rete tramite la Gestione WEB
Puoi controllare facilmente dati importanti, allarmi, report e molto altro tramite la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione WEB
Notifica via E-mail in Tempo Reale
Monitoraggio delle Prestazioni Ottiche
Piattaforma Multiservizio, Adatta a Soluzioni DWDM a Lungo Raggio

La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.

Tipo di Amplificatore
Amplificatore in Linea
Amplificatore Booster
Pre-Amplificatore
Guadagno Ottico
20-30dB
11-21dB
20-30dB
Potenza d'ingresso
-32dBm~0dBm
-25dBm~+7dBm
-32dBm~-4dBm
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 20dBm
≤ 20dBm
≤ 16dBm
Figura di Rumore
<5.5dB
<5.5dB
<5.5dB
Modalità di Funzionamento
AGC/APC
AGC/APC
AGC/APC
Gestione del WEB
yesyesyes
Modulo Sostituibile a caldo
yesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Application (3)Specification (2)Management (1)Package (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

U***a

United States

January 14, 2022
5.0
The staffs of FS designed a DWDM solution for us a month ago, and has already started to deploy it. Their M system works well, with In-line EDFA, DCM and some other devices, which are very suitable for our project.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***s

United Kingdom

November 11, 2021
5.0
The network management is very easy to use. The conversion between APC and AGC modes perfectly matches my network.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente