FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
00:30
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.
Questa immagine riguarda M6200-OLP2.

1+1 Interruttore di Protezione della Linea Ottica (OLP) , LC/UPC

#107368
#107368

1+1 Backup Fast Switch<25ms

620,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-OLP2
142 Venduti
6 Recensioni
8 Domande
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1+1 Interruttore di Protezione della Linea Ottica (OLP)

L'OLP della serie M6200, la cui funzione principale è quella di monitorare in tempo reale lo stato dei segnali nel percorso ottico principale e in quello di standby del nucleo della fibra, adotta la modalità di doppia trasmissione e ricezione selettiva. È ampiamente utilizzato nei sistemi di protezione delle linee ottiche come PDH, SDH, C/DWDM e reti ottiche CATV.


La serie M6200 offre soluzioni efficienti e facili da implementare. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, supporta la protezione 1+1 della scheda di controllo principale, la gestione visiva e realizza un'implementazione senza soluzione di continuità in modo sicuro ed efficiente, che può essere utilizzata nei settori dell'istruzione, della vendita al dettaglio, dell'intrattenimento e in altri settori per risolvere i problemi degli elevati costi di O&M e della difficile implementazione.

Specifiche
Lunghezze d'Onda Operative
1310±50nm/1550±50nm
Perdita di Ritorno
≥45dB
Perdita di Inserzione
Tx<3.8dB, Rx<1.2dB
Gamma di Monitoraggio Potenza
+25~-50dBm
Monitoraggio della Risoluzione Alimentazione
0.01dB
Monitoraggio della Precisione Alimentazione
±0.5dB
PDL
≤0.1dB
WDL
≤0.25dB
Velocità di Commutazione
<25ms
Massimo Carico di Potenza Ottica
5W
Connettori
LC/UPC
Per l'Utilizzo Con
Chassis Gestito delle Serie M6200
Temperatura d'Esercizio
-10~+50°C (14 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 80°C (-4 a 176°F)
Tipo di Chassis
2U
Allogiamento
Modulo Innestabile (Occupa 1 slot nello chassis gestito M6200)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Modulo di protezione di linea 1+1 OLP
L'OLP è utilizzato per la protezione delle linee di trasmissione di rete. Monitorando in tempo reale lo stato di alimentazione della fibra di lavoro, può realizzare la protezione della linea dei sistemi di trasmissione ottica.
≤ 5dB Perdita di inserzione
Trasmissione continua in assenza di alimentazione
< 25ms, Recupero rapido
Comunicazione di ripristino rapido

La serie M6200 OLP 1+1 è in grado di proteggere dai guasti dell'impianto in fibra passando alla buona coppia di fibre, che è particolarmente adatta per la protezione in qualsiasi tipo di trasmissione dati in fibra.

Piattaforma unica altamente integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio client multirate
I tipi di velocità delle interfacce supportano velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.

Backup ridondante
Due controller master e due alimentatori rendono più affidabile la gestione della rete.
Facile da usare e da gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Monitora la tua rete tramite la gestione WEB
Puoi controllare facilmente dati importanti, allarmi, report e molto altro tramite la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione WEB
Notifica via E-mail in Tempo Reale
Monitoraggio delle Prestazioni Ottiche
Piattaforma multiservizio, adatta a soluzioni DWDM a lungo raggio

La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Application (2)Configuration (1)Monitoring (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Wavelength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

1***9

36206

August 11, 2021
5.0
Not much to say, it's simple as plug it in and go. Gives me great speeds from the mux to all my other devices connected to it.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***e

United States

June 04, 2021
5.0
Great price for a very fast, sturdy and reliable OLP. I’m glad we bought this model and brand.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***g

United States

December 26, 2020
5.0
Thankfully after installing it everything works as intended. WEB management were easy to operate and the whole process took me a few mins.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente