Lo chassis gestito 5U della serie M6200 supporta moduli MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM e tutti i componenti critici, gli alimentatori, il modulo di gestione e i moduli di interfaccia sono sostituibili a caldo, consentendo la sostituzione online sul campo. Supporta la gestione remota OSC fuori banda e la gestione NMS.
La serie M6200 offre soluzioni efficienti e facili da distribuire. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, supporta la protezione 1+1 della scheda di controllo principale e la gestione visiva e realizza un'implementazione senza soluzione di continuità in modo sicuro ed efficiente, che può essere utilizzata nei settori dell'istruzione, della vendita al dettaglio, dell'intrattenimento e in altri settori per risolvere i problemi legati agli elevati costi di O&M e alla complessa implementazione.
Nota: lo chassis viene fornito con scheda di controllo principale NMU, ventola di raffreddamento e alimentatore.
Clicca per aprire la vista espansa
M6200-CH5U, Piattaforma Scaricata del Chassis Gestito 5U, Supporta 15x Schede MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM
Hot #111052
Hot #111052
925,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-CH5U
205 Venduti
1 Recensione
9 Domande
Modelli:
9 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Scambio entro 30 giorni
Chassis gestito serie M6200 5U scarico, 15 slot, supporta schede MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM
Specifiche
Numero di Slot
15 slot
Tipo di Custodia
Montabile su Rack
Alimentazione
Doppia alimentazione AC, 110~220VAC
Sostituibile a caldo
Sostituibile a caldo
Consumo di Energia
< 350W
Umidità Relativa
10% ~ 90%(non condensante)
Tipo di Gestione
WEB, SNMP v2
Interfaccia di Rete
2 Porte LAN SFP 100Base-X 4 Porte LAN RJ45 10/100Base-T
Dimensioni (AxLxP)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)
Temperatura d'Esercizio
-10°C a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-20°C a 80°C (-4 a 176°F)
Video
Accesso rapido e operazione facile Watch video
Guida al login web del software di gestione NMS delle serie M.
Watch video
Video
Accesso rapido e operazione facile Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ventole di raffreddamento e alimentatori ridondanti
6 ventole intelligenti sostituibili a caldo consentono di ottenere un raffreddamento e una riduzione di potenza superiori. I doppi alimentatori 1+1 garantiscono l'affidabilità della trasmissione di rete.
15 unità Moduli plug-in
Basso consumo energetico < 350W
Flusso d'aria da sinistra a destra
Piattaforma unica altamente integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio client multirate
I tipi di velocità delle interfacce supportano velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.
Backup ridondante
Due controller master e due alimentatori rendono più affidabile la gestione della rete.
Facile da usare e da gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Monitora la tua rete tramite la gestione WEB
Puoi controllare facilmente dati importanti, allarmi, report e molto altro tramite la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione WEB
Gestione dei guasti
Gestione del monitoraggio
Piattaforma multiservizio, adatta a soluzioni DWDM a lungo raggio
La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.
Unità Rack | 5U | 2U |
Numero di Slot | 15-slot | 7-slot |
Alimentazione | Doppia Alimentazione AC, 110VAC~220VAC | Doppia Alimentazione AC, 110VAC~220VAC |
Consumo di Energia | < 350W | < 300W |
Tipo di Gestione | WEB, SNMP v2 | WEB, SNMP v2 |
Interfaccia di Rete | 2x SFP LAN Porte 100Base-X 4x RJ45 LAN Porte 10/100Base-T | 2x SFP LAN Porte 100Base-X 4x RJ45 LAN Porte 10/100Base-T |
Dimensioni (HxWxD) | 8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm) | 3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm) |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Accessories (1)Application (1)Battery (1)Function (1)Management (1)Matching Product (1)Power Supply (1)Product Comparison (1)SNMP (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
D***y
United States
December 07, 2023
I didn't anticipate getting any extra info, but this is top-notch customer service, and I'm thoroughly impressed! Thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente