FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda M6200-D2160M.
Questa immagine riguarda M6200-D2160M.
Questa immagine riguarda M6200-D2160M.
Questa immagine riguarda M6200-D2160M.
Questa immagine riguarda M6200-D2160M.
Questa immagine riguarda M6200-D2160M.

M6200-D2160M, 40 Canali 100GHz C21-C60 Attivi, Mux e Demux DWDM a Doppia Fibra con Porta Monitor, Modulo Pluggable, LC/UPC

#109705
#109705

Porta di monitoraggio Tipico 5.5dB IL

1.498,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-D2160M
118 Venduti
8 Recensioni
7 Domande
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Scambio entro 30 giorni

40ch C21-C60 Modulo Mux e Demux DWDM a Doppia Fibra, con Porta Monitor

Il Mux e Demux 40ch è un modulo ottico attivo basato sulla tecnologia AAWG Gaussian, che multiplexa diversi flussi di segnali su una singola fibra utilizzando diverse lunghezze d'onda per espandere la capacità delle fibre esistenti senza investire grandi quantità di denaro.

Può essere altamente integrato con le piattaforme di gestione della serie M6200 e con i prodotti EDFA/DCM/OLP M6200 per realizzare la gestione unificata.

Specifiche
Lunghezza d'Onda
40 Canali C21-C60
Spaziatura tra i Canali
100GHz (0.8nm)
Banda Passante del Canale
±0.11nm
Precisione di Lunghezza d'Onda Centrale
± 0.05nm
Perdita di Inserzione
≤6.0dB, 5.5dB Tipico
Perdita di Inserzione @ 1% Mon
≤ 26dB
Ondulazione della Banda Passante
≤ 0.5dB
Tecnologia
AAWG (Gaussiana)
Perdita di Ritorno
≥ 40dB
Direzionalità
≥ 50dB
Dispersione del Modo di Polarizzazione
≤ 0.5ps
Perdita Dipendente dalla Polarizzazione
≤ 0.5dB
Isolamento del Canale
Adiacente ≥ 25dB
Non-Adiacente≥ 30dB
Temperatura
Funzionamento -10 a 50°C (14 a 122°F)
Stoccaggio -20 a 85°C (4 a 185°F)
Gestione della Potenza
≤ 300mW
Alloggiamento
Modulo Collegabile (Occupa 4 slot nello chassis gestito M6200)
Nota: La perdita di inserzione è specificata con i connettori e gli adattatori.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Porta Monitor per le Vostre Esigenze di Monitoraggio Diversificate

Solitamente, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.

Massimizzate la Vostra Fibra con la Rete WDM

Invece di utilizzare più fibre per ogni servizio, una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.

Mix di Servizi Multiplexing a Qualsiasi Velocità
Misto flessibile di 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET e servizi video nativi, è trasparente per qualsiasi velocità, qualsiasi multiplexing di servizio e aggiornamento.
Ethernet
SAN
OTN
Servizi Video
SONET/SDH
Piattaforma Unica Altamente Integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio Cliente Multi-Rate
I tipi di velocità dell'interfaccia supportano velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.

Backup Ridondante
Due controllori master e due alimentatori rendono più affidabile la gestione della rete.
Facile da Utilizzare e Gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Piattaforma multiservizio, Adatta per Soluzioni DWDM a Lungo Raggio

La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.

Soluzione Personalizzata su Misura per le Vostre Esigenze
Aumento della Capacità di Rete
Fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura.
Design di Rete e Ottimizzazione
Include una distinta base (BOM) per soddisfare i requisiti della rete a prova di futuro
Supporto per lo Staging e la Configurazione
comprende la creazione, il test e la configurazione di tutta la rete
Numero di canali
40
40
40
40
40
40
Lunghezza d'Onda
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
190.7875-196.6375THz
Perdita di Inserzione
≤ 6.0dB, 5.5dB Tipico
≤ 5.0dB, 3.5dB Tipico
≤ 4.5dB, 3.0dB Tipico
≤ 5.5dB, 4.5dB Tipico
≤ 5.5dB, 4.8dB Tipico
≤ 6.2dB, 5.5dB Tipico
Spaziatura tra i Canali
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
1.2nm
Isolamento del Canale
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB
Perdita di Ritorno
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Servizio Speciale
Porta di Monitoraggio
1310nm, Porta di Monitoraggio
Porta di Monitoraggio
1310nm, Porta di Monitoraggio
1310nm, Porta di Monitoraggio
Porta di Monitoraggio
Tecnologia
AAWG (Gaussiano)
AAWG (Gaussiano)
AAWG (Gaussiano)
AAWG (Flat-top)
AAWG (Gaussiano)
AAWG (Flat-top)
Proprietà
Attivo
Passivo
Passivo
Passivo
Attivo
Passivo
Tipo di Monitoraggio
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
Gestione della Potenza
≤ 300mW
≤300mW
Doppia potenza, 100VAC~240VAC
Alloggiamento
M6200 Modulo Plug-in
1U Montaggio a Rack
1U Montaggio a Rack
1U Montaggio a Rack
1U Montaggio a Rack
1U Montaggio a Rack
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Expansion Port (1)Insertion Loss (1)Monitoring (1)Power Supply (1)Product Comparison (1)Solutions (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
    4.6
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    5
    3
    0
    0
    0

    F***o

    United Kindom

    November 16, 2021
    5.0
    The modular design is very convenient and can be adapted to the chassis I bought.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    E***e

    United States

    October 19, 2021
    4.0
    This is much more cost-effective than buying a mux separately, and its network management is very easy to use.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***a

    United Kingdom

    July 31, 2021
    5.0
    I called tech support three times, and they resolved the issues and guided the configuration with docs and demos. Overall, I am impressed with their quick response.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente