Il Mux Demux Flat-top 40ch è un modulo ottico passivo ad alta densità, economico e indipendente. Si basa sulla tecnologia AWG atermica con bande passanti a forma di Flat-top. Fornendo l'accesso a quaranta canali distanziati di 100GHz in un pacchetto 1U, questa unità massimizza la capacità della gamma C. Insieme ai transponder e agli amplificatori, il Mux Demux 40ch supporta un'ampia gamma di architetture, dalle semplici configurazioni punto-punto a quelle ad anello amplificate.
Clicca per aprire la vista espansa
40 Canali 100GHz C21-C60, con Porta 1310nm e Porta Monitor, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Montaggio a Rack 1U
Mux demux DWDM a doppia fibra Flat-top 40ch C21-C60, AAWG, con 1310nm e porta monitor
Conservazione -40°C~+85°C
Video
Controlla la connessione della porta del canale, della porta di linea e della porta speciale di Mux/Demux WDM.
Video
La porta di canale C21-C60 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta 1310nm per il traffico legacy 40G/100G, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Invece di utilizzare più fibre per ogni servizio, una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Solitamente, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di canali | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza d'Onda | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Perdita di Inserzione | ≤ 5.5dB, 4.5dB Tipico | ≤ 5.0dB, 3.5dB Tipico | ≤ 4.5dB, 3.0dB Tipico | ≤ 6.0dB, 5.5dB Tipico | ≤ 5.5dB, 4.8dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | 1310nm, Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio | Porta di Monitoraggio | Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | AAWG (Flat-top) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Attivo | Attivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | — | ≤300mW | — | ≤ 300mW | Dual power, 100VAC~240VAC |
Alloggiamento | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | M6200 Modulo Plug-in | 1U Montaggio a Rack |
P***n
United States
J***r
Senegal
S***a
United States