Il Mux Demux a 40 canali è un modulo ottico passivo ad alta densità, a bassa perdita e indipendente. Si basa sulla tecnologia AAWG termica con bande passanti di forma gaussiana. Fornendo l'accesso a quaranta canali distanziati di 100GHz in un pacchetto 1U, questa unità massimizza la capacità della gamma di bande C. Insieme ai transponder e agli amplificatori, il mux demux a 40 canali supporta un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
Clicca per aprire la vista espansa
40 Canali 100GHz C21-C60, con Porta Monitor, 3.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux Demux DWDM a Doppia Fibra, Montaggio a Rack 1U
Mux Demux DWDM a 40 canali C21-C60 a doppia fibra, AAWG, con porta monitor
(con connettori e adattatori)
Video
Controlla la connessione della porta del canale, della porta di linea e della porta speciale di Mux/Demux WDM.
Video
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La porta canale C21-C60 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta monitor per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di canali | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza d'Onda | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Perdita di inserzione | ≤ 4.5dB, 3.0dB Tipico | ≤ 5.0dB, 3.5dB Tipico | ≤ 5.5dB, 4.5dB Tipico | ≤ 6.0dB, 5.5dB Tipico | ≤ 5.5dB, 4.8dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio | Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Flat-top) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Attivo | Attivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | — | ≤300mW | — | ≤ 300mW | Doppia potenza, 100VAC~240VAC |
Alloggiamento | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | M6200 Plug-in Module | 1U Montaggio a Rack |
Videos
Mux Demux DWDM a 40 canali C21-C60 a doppia fibra, AAWG, con porta monitor
Il Mux Demux a 40 canali è un modulo ottico passivo ad alta densità, a bassa perdita e indipendente. Si basa sulla tecnologia AAWG termica con bande passanti di forma gaussiana. Fornendo l'accesso a quaranta canali distanziati di 100GHz in un pacchetto 1U, questa unità massimizza la capacità della gamma di bande C. Insieme ai transponder e agli amplificatori, il mux demux a 40 canali supporta un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
(con connettori e adattatori)
Video
Controlla la connessione della porta del canale, della porta di linea e della porta speciale di Mux/Demux WDM.
Video
La porta canale C21-C60 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta monitor per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di canali | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza d'Onda | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Perdita di inserzione | ≤ 4.5dB, 3.0dB Tipico | ≤ 5.0dB, 3.5dB Tipico | ≤ 5.5dB, 4.5dB Tipico | ≤ 6.0dB, 5.5dB Tipico | ≤ 5.5dB, 4.8dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio | Porta di Monitoraggio | 1310nm, Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Flat-top) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Attivo | Attivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | — | ≤300mW | — | ≤ 300mW | Doppia potenza, 100VAC~240VAC |
Alloggiamento | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | M6200 Plug-in Module | 1U Montaggio a Rack |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.242,36 € (Incl. IVA)