FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
00:30
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.
Questa immagine riguarda M6200-CH2U.

Piattaforma Scaricata del Chassis Gestito 2U, Supporta 7x Schede Mux/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/ DCM,M6200-CH2U

Hot #107371
Hot #107371

WEB 1+1 Alimentazione AC 1x Modulo Ventola

805,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6200-CH2U
669 Venduti
20 Recensioni
25 Domande
15 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
23 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Chassis gestito 2U serie M6200 scarico, 7 slot, supporta schede MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM

Lo chassis gestito 2U della serie M6200 supporta i moduli MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM e tutti i componenti critici, gli alimentatori, il modulo di gestione e i moduli di interfaccia sono sostituibili a caldo, consentendo la sostituzione online sul campo. Supporta la gestione remota OSC fuori banda e la gestione NMS.La serie M6200 offre soluzioni efficienti e facili da distribuire. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, supporta la protezione 1+1 della scheda di controllo principale e la gestione visiva e realizza un'implementazione senza soluzione di continuità in modo sicuro ed efficiente, che può essere utilizzata nei settori dell'istruzione, della vendita al dettaglio, dell'intrattenimento e in altri settori per risolvere i problemi legati agli elevati costi di O&M e alla complessa implementazione.

Nota: lo chassis viene fornito con scheda di controllo principale NMU, ventola di raffreddamento e alimentatore.

Specifiche
Numero di Slot
7-slot
Tipo di Custodia
Montabile su Rack
Alimentazione
Doppia alimentazione AC, 110~240VAC
Sostituibile a caldo
Consumo di Energia
< 300W
Umidità relativa
10% ~ 90%(non condensante)
Tipo di Gestione
WEB, SNMP v2
Interfaccia di Rete
2 Porte LAN SFP 100Base-X 4 Porte LAN RJ45 10/100Base-T
Dimensioni (AxLxP)
3.46''x17.48''x12.80'' (88×444×325mm)
Temperatura d'Esercizio
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-10 a 70°C (14 a 158°F)

Video

Accesso rapido e operazione facile Watch video

Guida al login web del software di gestione NMS delle serie M.

Watch video

Video

Accesso rapido e operazione facile Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Ventole di raffreddamento e alimentatori ridondanti
6 ventole sostituibili a caldo garantiscono un raffreddamento e una riduzione di potenza superiori. I doppi alimentatori 1+1 garantiscono l'affidabilità della trasmissione di rete.
7 Unità Moduli plug-in
Basso consumo energetico < 300W
Flusso d'aria da sinistra a destra
Piattaforma unica altamente integrata
La piattaforma della serie M6200 è una soluzione integrata che fornisce un servizio a lungo raggio 10G DWDM. È dotata di un sistema di gestione GUI che consente di gestire facilmente l'intera rete.
Servizio Client Multirate
Supporto di velocità di servizio multiple GE/2,5G/10G/40G/100G.

Backup ridondante
La doppia NMU e gli alimentatori rendono la rete più affidabile.
Facile da Usare e da Gestire
Basato su un'architettura B/S, può essere gestito in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Monitora la tua rete tramite la gestione WEB
Puoi controllare facilmente dati importanti, allarmi, report e molto altro tramite la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione WEB
Gestione dei guasti
Gestione del monitoraggio
Piattaforma Multiservizio, Adatta a Soluzioni DWDM a Lungo raggio

La serie M6200 è adatta alle reti di accesso di aggregazione e fornisce soluzioni efficienti per l'istruzione, le PMI, i governi, gli operatori e altri settori.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (25)Power Supply (6)Management (5)Accessories (3)Matching Product (3)1+1 backup (2)Application (1)Battery (1)Configuration (1)Customization (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    20
    0
    0
    0
    0

    A***a

    United States

    December 16, 2023
    5.0
    Installed these two days ago and they’ve been working fine. Good price.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    M***k

    United States

    December 11, 2023
    5.0
    Really thanks for the good service. Your support is amazing
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    T***s

    United States

    December 04, 2023
    5.0
    Working great! Shipping was quick and service is great.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente