FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.
Это изображение касается SFP-GE-BX.

Общий совместимый 1000BASE-BX модуль SFP WDM (BiDi) 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM

Hot #75344
Hot #75344

Semtech FP BOX ≤1 Вт BIDI Simplex LC SMF

US$14.00
FS P/N: SFP-GE-BX
FS P/N: SFP-GE-BX
Заказы 21.2K
Отзывы 218
Вопросы 14
111 на глобальном складе, 12 авг, 2024
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
1000BASE-BX SFP модуль (SMF, 1550 нм-TX/1310 нм-RX, 20 км, LC, DOM)

1000BASE-BX SFP модуль обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1550 нм-TX/1310 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленный модуль должно использоваться с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он обеспечивает возможности подключения 1000BASE Ethernet для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.

Примечание: Модуль с жёлтым или фиолетовым язычком поставляется случайным образом из-за разных партий. И качество остается неизменным.

Описание
Артикул
SFP-GE-BX
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1550nm-TX/1310nm-RX
Макс. расстояние передачи
20км
Разъём
LC Симплекс
Оптические компоненты
DFB BiDi
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9~-3dBm
Чувствительность приемника
<-23dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA

Система контроля качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Благодаря низкому энергопотреблению модуль WDM(BIDI) SFP обеспечивает экономически эффективное решение с использованием одного волокна для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (14)Application (1)Compatible Modules (1)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)Wavelength (1)Work with DWDM Mux (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    196
    19
    3
    0
    0

    B***n

    United States

    August 03, 2023
    5.0
    Perfect, No issues did exactly what it was supposed to do.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    S***l

    United States

    December 15, 2022
    5.0
    I was skeptical at first about buying a SFP module, but I'm glad I took the plunge. The module is well-built and performs like a champ. I've noticed faster data transfer speeds and less latency on my network.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    S***l

    United States

    December 15, 2022
    5.0
    I was skeptical at first about buying a SFP module, but I'm glad I took the plunge. The module is well-built and performs like a champ. I've noticed faster data transfer speeds and less latency on my network.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели